3/16 L SS CTL 54.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
60 Case , 0.1875 in Çap, L Sınıfı, 440 C Paslanmaz Çelik50 Rockwell C Min.
Min: 1.0 in  Max: 54.0 in  Tolerance +/- 0.03125
- Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
- Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
- Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
- L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
- Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.